Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/e1bf5555-7ed4-461c-89f0-92b17dc39887
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tükrök
CONNECT MIRROR 120X70
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
CONNECT MIRROR 120X70
Specchio 1200x700x5 mm. Connect
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E6545
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Bathroom Mirrors
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-05-31
Verziószám
1
Magasság (mm)
700
Szélesség (mm)
1200
Mélység (mm)
4
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.it
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.it
Terméktanúsítvány
http://www.idealstandard.it
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.it
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Nettó tömeg (kg)
8
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tükrök
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 leírás
Bathroom mirrors
OmniClass szám
23-31 25 00
OmniClass név
Toilet and Bath Specialties
Termék elérhetősége
Európa
Németország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Letöltés
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Letöltés
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Letöltés
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Letöltés