Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/baf7df56-cd3d-4bfc-8588-64119d7b0205
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tükrök
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
4.4
(5 vélemény)
Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
N1403
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Bathroom Mirrors
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-02-21
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.it
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.it
Terméktanúsítvány
http://www.idealstandard.it
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.it
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Nettó tömeg (kg)
4.06
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tükrök
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 leírás
Mirrors
OmniClass szám
23-21 37 13 15
OmniClass név
Mirrors
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Letöltés
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Letöltés
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Letöltés
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Letöltés