Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/1214e072-6954-4ac5-9a31-3abf09734d54
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tükrök
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
T3350
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Bathroom Mirrors
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-06-18
Verziószám
1
Magasság (mm)
700
Szélesség (mm)
600
Mélység (mm)
26
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.com
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.com
Terméktanúsítvány
http://www.idealstandard.com
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.com
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Nettó tömeg (kg)
6.12
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tükrök
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 leírás
Mirrors
OmniClass szám
23-21 37 13 15
OmniClass név
Mirrors
Termék elérhetősége
Európa
Bulgária
Franciaország
Olaszország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Letöltés
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Letöltés
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Letöltés
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Letöltés