Termékek közzététele
Blend Curve normal close seat & cover
Blend Curve normal close seat & cover
    Ideal Standard

    Blend Curve normal close seat & cover

    Blend Curve Wrapover Seat & Cover, Normal Close, Glossy White
    Specifikáció
    • Blend Curve Wrapover Seat & Cover with Normal Close function in Glossy White Finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3761
    • TermékcsaládBlend Cube
    • TermékcsoportWC Seats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)455
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)37
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)2.38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Görögország
    Hollandia
    Lengyelország
    Németország
    Olaszország
    Oroszország
    Spanyolország