Termékek közzététele
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
    Ideal Standard

    BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Specifikáció
    • BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5211
    • TermékcsaládBlend Cube
    • TermékcsoportSeat & Covers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)460
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Görögország
    Hollandia
    Lengyelország
    Németország
    Olaszország
    Oroszország
    Spanyolország