Termékek közzététele
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE
    Ideal Standard

    IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE

    Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white
    Specifikáció
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5723
    • Termékcsaládi.Life O
    • TermékcsoportToilet Seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)45
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)435
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDuroplast
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)2.09
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika