Termékek közzététele
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    Idealrain round 300mm fixed rainshower head
    Specifikáció
    • Shower head 300 mm, Cylindrical design, “Easy clean” nozzles to prevent lime scale build-up and 12 l/min flow restrictor
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA5803
    • TermékcsaládSanitary
    • Termékcsoportshower head set
    • Megjelenés dátuma2021-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)303
    • Szélesség (mm)303
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika