Termékek közzététele
Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser
Ideal Standard

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Specifikáció
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA6290
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1252
  • Szélesség (mm)313
  • Mélység (mm)488
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)6.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 leírásShower thermostatic water supply sets
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers