Termékek közzététele
CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box
CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box
    Ideal Standard

    CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box

    Ceraflex Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA6724
    • TermékcsaládCERAFLEX
    • TermékcsoportShower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)163
    • Szélesség (mm)163
    • Mélység (mm)84
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika