Termékek közzététele
M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V
Ideal Standard

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno,
Specifikáció
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT3428
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBathroom Mirrors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)170
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Nettó tömeg (kg)16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties