Termékek közzététele
CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL
CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL
    Ideal Standard

    CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL

    Built-In Shower Mixer , Chrome

    Specifikáció
    • Built-In Shower Mixer with Click technology, Chrome

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA6757
    • TermékcsaládCERAFLEX
    • TermékcsoportShower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)163
    • Szélesség (mm)163
    • Mélység (mm)263
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Nettó tömeg (kg)0.964
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 15 15
    • OmniClass névShower Cartridge Faucets