Termékek közzététele
CERAFLEX BSH MXR B-IN CHROME CPL/A1300NU
CERAFLEX BSH MXR B-IN CHROME CPL/A1300NU
    Ideal Standard

    CERAFLEX BSH MXR B-IN CHROME CPL/A1300NU

    Ceraflex Built-In Bath and Shower Mixer, Metal Handel, (Kit 1 + Kit 2) Chrome

    Specifikáció
    • Ceraflex Built-In Bath and Shower Mixer, Metal Handel, Complete Set (Kit 1 +Kit 2)Chrome

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA6758
    • TermékcsaládCERAFLEX
    • TermékcsoportBath Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)163
    • Szélesség (mm)163
    • Mélység (mm)152
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Nettó tömeg (kg)1.593
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 leírásBath manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets