Termékek közzététele
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225

    CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225 

    Specifikáció
    • CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7009
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportBasin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)85
    • Szélesség (mm)215
    • Mélység (mm)345
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins