Termékek közzététele
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
    Ideal Standard

    M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm, 2 Doors, 1 Mirrored Door, Soft Close internal Cosmetic Mirror, Aluminium Effect Finish

    Specifikáció
    • Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm with 2 Doors, 1 Mirrored Door with Soft Close Internal Cosmetic Mirror and  Aluminium Effect Finish

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3592
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBathroom Mirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)698.5
    • Szélesség (mm)998.5
    • Mélység (mm)170
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties