Termékek közzététele
CERAPLUS SAFE OX SHR THM
CERAPLUS SAFE OX SHR THM
    Ideal Standard

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Specifikáció
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7606
    • TermékcsaládOX THM
    • TermékcsoportOX THM
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.63
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017640
    • ETIM-névSanitary showers
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets