Termékek közzététele
I.life A single bidet white
I.life A single bidet white
    Ideal Standard

    I.life A single bidet white

    IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Specifikáció
    • IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4674
    • TermékcsaládI.life
    • TermékcsoportBidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)485
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)16.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets