Termékek közzététele
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC
    Ideal Standard

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Specifikáció
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7607
    • TermékcsaládOX THM
    • TermékcsoportOX THM
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)6.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017640
    • ETIM-névSanitary showers
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets