Termékek közzététele
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
    Ideal Standard

    CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Specifikáció
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7608
    • TermékcsaládOX THM
    • TermékcsoportOX THM
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)136
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)207
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.83
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets