Termékek közzététele
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
    Ideal Standard

    IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Specifikáció
    • M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóB0019
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower fittings package
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)100
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)0.62
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers