Termékek közzététele
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Ideal Standard

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Specifikáció
    • KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóB0891
    • TermékcsaládKHEOPS
    • TermékcsoportKitchen Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)318
    • Szélesség (mm)116
    • Mélység (mm)266
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.461
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets