Termékek közzététele
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)
    Ideal Standard

    CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min
    Specifikáció
    • Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóB1708
    • TermékcsaládCERAFLEX
    • TermékcsoportBasin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)133
    • Szélesség (mm)47
    • Mélység (mm)149
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika