Termékek közzététele
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
    Ideal Standard

    ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
    Specifikáció
    • Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca di erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d’acciaio.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóB8079
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSink Water Supply Fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-01
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.47
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps