Termékek közzététele
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
    Ideal Standard

    SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3

    SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóB8697
    • TermékcsaládSLIMLINE II
    • TermékcsoportKitchen Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)158
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)270
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets