Termékek közzététele
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    Specifikáció
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóB9402
    • TermékcsaládSanitary
    • Termékcsoporthand spray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)256
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)0.19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika