Termékek közzététele
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    M1 / M3 shower rod, 100 mm diameter handshower with anti-scale system. Flow reducer at 8 l / min. 720 mm wall rail with diameter 21 mm. Wall brackets with variable center distance from 675 to 550 mm. Shower holder with pressure sliding. Idealflex flexible hose, made of plastic with a metallic effect, from 1750 mm. Transparent soap dish.
    Specifikáció
    • M1 / M3 shower rod, 100 mm diameter handshower with anti-scale system. Flow reducer at 8 l / min. 720 mm wall rail with diameter 21 mm. Wall brackets with variable center distance from 675 to 550 mm. Shower holder with pressure sliding. Idealflex flexible hose, made of plastic with a metallic effect, from 1750 mm. Transparent soap dish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóB9418
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower fittings package
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers