Termékek közzététele
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Aste doccia + doccette Idealrain-Minikit doccia M1/M3,
    Specifikáció
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóB9453
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower fittings package
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers