Termékek közzététele
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    Ideal Standard

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    Specifikáció
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóB9835
    • TermékcsaládIDEALRAIN PRO
    • TermékcsoportShower
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)905
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)313
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)1.412
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers