Termékek közzététele
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
    Ideal Standard

    IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL

    Idealrain round shower handset elbow bracket
    Specifikáció
    • Hand shower support with G1/2 connection, Cylindrical design, Metal escutcheon with plastic insert and G 1/2 connection with back flow prevention
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBC807
    • TermékcsaládSanitary
    • Termékcsoportwall bracket
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)57
    • Szélesség (mm)57
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)0.19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
    • OmniClass névFittings