Termékek közzététele
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
    Ideal Standard

    IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN

    Joy wall elbow
    Specifikáció
    • Wall elbow, Cylindrical design metal wall elbow and G 1/2 connection with back flow prevention.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBC808
    • TermékcsaládSanitary
    • Termékcsoportwall elbow
    • Megjelenés dátuma2021-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)75
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)0.31
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets

    Termék elérhetősége

    Európa