Termékek közzététele
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
    Ideal Standard

    M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno.
    Specifikáció
    • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso. IP44, Classe I
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3591
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBathroom Mirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)698.5
    • Szélesség (mm)798.5
    • Mélység (mm)170
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties