Termékek közzététele
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
    Ideal Standard

    IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    Idealrain ø200mm round rain shower
    Specifikáció
    • Plastic showerhead D200mm, 1-functional, With flow limiter 12l/min and with Easy clean - soft rub-clean nozzles reduce lime scale and facilitate cleaning
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD140
    • TermékcsaládSanitary
    • Termékcsoportproduct types not allocated
    • Megjelenés dátuma2021-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)205
    • Szélesség (mm)205
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)0.49
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika