Termékek közzététele
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
    Ideal Standard

    CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    CERALIFE Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out single mode spray, Chrome
    Specifikáció
    • CERALIFE Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out single mode spray 1. Brass casted body with diameter 47mm. Red and Blue indicators printed on the body; 2. FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water (temperarture) limiter without CLICK; 3. Metal lever; 4. Tubular spout L shape and cylindrical section with diameter 29mm. Swivel range 360°: 5. Pull- out single mode spray with standard aerator; 6. Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr; 7. Backflow preventer (Check valve); 8. Two pieces of PEX flexible hoses G3/8 plastic braded. Length of the flexible hoses under the sink mixer is min 350mm; 9. Fixation- Easy Fix + for kitchen mixers; 10. U plate support bracket for fixation of the fitting to kitchen sinks of stainless steel; 11. Chrome finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBE243
    • TermékcsaládCERALIFE
    • TermékcsoportKitchen mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)331
    • Szélesség (mm)114
    • Mélység (mm)272
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)1.81
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika