Termékek közzététele
White Vessel Washbasin, 40cm Diameter, No Taphole
Ideal Standard

White Vessel Washbasin, 40cm Diameter, No Taphole

White 40 cm vessel washbasin, no tapholes
Specifikáció
  • 40 cm vessel washbasin, no tapholes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE0006
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportCounter top wash basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)154
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)7.63
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins