Termékek közzététele
Concept Air Cube 60cm Washbasin
Ideal Standard

Concept Air Cube 60cm Washbasin

Concept air cube 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Specifikáció
  • 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE0766
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashbasin taps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)161
  • Szélesség (mm)601
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)14.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins