Termékek közzététele
DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG
Ideal Standard

DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

4.2/5 csillag4.2(10 vélemény)

Dea- self standing bath  - 170x75

Specifikáció
  • Dea- self standing bath  - 170x75

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE3066
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)612
  • Szélesség (mm)746
  • Mélység (mm)1701
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Nettó tömeg (kg)54
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs