Termékek közzététele
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
    Ideal Standard

    Concept Semi Pedestal

    Concept semi pedestal for 50/55/60 cm wall hung basin
    Specifikáció
    • Concept semi-pedestal for 50 cm, 55 cm or 60 cm washbasins
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE7839
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)195
    • Mélység (mm)278
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)6.88
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins