Termékek közzététele
Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole
Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole
    Ideal Standard

    Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole

    Concept cube 55 cm short projection pedestal washbasin, 2 taphole
    Specifikáció
    • 55 cm short projection pedestal washbasin, 2 taphole
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE7885
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)375
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)15.09
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins