Termékek közzététele
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
    Ideal Standard

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept arc 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Specifikáció
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE7932
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)153
    • Szélesség (mm)351
    • Mélység (mm)262
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)7.08
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins