Termékek közzététele
Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole
Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole
    Ideal Standard

    Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole

    Concept cube 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
    Specifikáció
    • 60 cm washbasin, pedestal or furniture 1 taphole
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE7943
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)174
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)462
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)17.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins