Termékek közzététele
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL
    Ideal Standard

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    Specifikáció
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJ5031
    • TermékcsaládPLAYA
    • TermékcsoportSanitary: Other Sanitary
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)11.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011445
    • ETIM-névWashbasin column
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins
    • OmniClass szám23-21 25 23 15
    • OmniClass névPedestals

    Termék elérhetősége

    Afrika