Termékek közzététele
TONIC DULA FUNTION CISTERN
TONIC DULA FUNTION CISTERN
    Ideal Standard

    TONIC DULA FUNTION CISTERN

    Tonic dula funtion cistern
    Specifikáció
    • Tonic push button, dual ash cistern, 6/3lt with bottom inlet.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóK4035
    • TermékcsaládTONIC
    • TermékcsoportSanitary: Toilet Cisterns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)161
    • Szélesség (mm)403
    • Mélység (mm)392
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)13.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Afrika