Termékek közzététele
CONNECT 2 SLIDER DOOR 130 WITHOUT HANDLE WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 130 WITHOUT HANDLE WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
    Ideal Standard

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 130 WITHOUT HANDLE WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SLIDER DOOR & NBSP; 140CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, AND WHITE FINISH.
    Specifikáció
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN. SMOOTH RUNNING WHEELS & NBSP.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóK9685
    • TermékcsaládCONNECT II
    • TermékcsoportShower Enclosure
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)105
    • Szélesség (mm)785
    • Mélység (mm)2025
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)46
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010034
    • ETIM-névCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures