Termékek közzététele
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
    Ideal Standard

    CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóK9692
    • TermékcsaládCONNECT II
    • TermékcsoportShower Enclosure
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)85
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)2025
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010034
    • ETIM-névCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures