Termékek közzététele
OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
Ideal Standard

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
Specifikáció
  • Oleas M1 flushplate dual flush mechanical actuation chrome incorporating Smartflush refilling Ideal Standard branded
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR0117
  • TermékcsaládOleas
  • TermékcsoportFlushplate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1.7
  • Szélesség (mm)24.5
  • Mélység (mm)16
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Nettó tömeg (kg)0.33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika