Termékek közzététele
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X70 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X70 WITH LEGSET
    Ideal Standard

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 170X70 WITH LEGSET

    3.7/5 csillag3.7(7 vélemény)
    I.lifeRectangular Bath Tub 170x70 with legset
    Specifikáció
    • I.lifeRectangular Bath Tub 170x70 with legset - White
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR0446
    • TermékcsaládI.life
    • TermékcsoportBath
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)1700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs