Termékek közzététele
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
    Ideal Standard

    TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    Tonic II-Mobiletto laterale 350x440x600 mm.
    Specifikáció
    • Mobiletto laterale 350x440x600 mm. Installazione sospesa. Un’anta ad estrazione dotata di sistema di apertura Push to Open e chiusura rallentata. Top in vetro temperato incluso. Installabile sia con apertura a destra sia a sinistra. Disponibile in 5 finiture.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR4308
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBathroom integrated furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)440
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units