Termékek közzététele
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
    Ideal Standard

    KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Specifikáció
    • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS6389
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWash basins, sinks and troughs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)567
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)268
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Nettó tömeg (kg)23.76
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_92
    • Uniclass 2015 leírásUrinal systems
    • OmniClass szám23-39 41 11 17
    • OmniClass névWash Water Troughs