Termékek közzététele
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
    Ideal Standard

    P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    Tempo 35 cm handrinse washbasin, right hand tapholes
    Specifikáció
    • 35 cm handrinse washbasin, right hand taphole
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT0597
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)815
    • Szélesség (mm)352
    • Mélység (mm)301
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)6.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins