Termékek közzététele
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM
    Ideal Standard

    TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM

    R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    Specifikáció
    • R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT2330
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1850
    • Szélesség (mm)795
    • Mélység (mm)795
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)29.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers