Termékek közzététele
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
    Ideal Standard

    KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    3.4/5 csillag3.4(14 vélemény)

    Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm, 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Specifikáció
    • Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm with 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and  Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT7341
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1953
    • Szélesség (mm)1520
    • Mélység (mm)72.5
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers